TP11AM/702001 S00008
-
Pannello tattile
2401393
Pannello tattile, 9.7 cm / 3,8"-FSTN display (analogico-resistivo (poliestere)), 320 x 240 pixel (QVGA), 5 livelli di grigio, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Piattaforma aperta, senza sistema bus.
Dettagli prodotto
| Dati computer | |
| Processore | Arm9™, 200 MHz |
| Sistema operativo | Windows® CE 5.0 |
| RAM | 512 KB SRAM |
| Memoria dati | NOR-Flash, 32 MB |
| Display | |
| Tipo di display | 9.7 cm / 3,8"-FSTN |
| Risoluzione monitor | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
| Tecnologia touch | analogico-resistivo (poliestere) |
| Tipo di illuminazione del display | LED |
| Luminosità | 90 cd/m² |
| MTBF | 30000 h |
| Gamma di colori | 5 livelli di grigio |
| Angolo di lettura a sinistra | 40,00 ° |
| Angolo di lettura a destra | 40,00 ° |
| Angolo di lettura superiore | 40,00 ° |
| Angolo di lettura inferiore | 40,00 ° |
| Interfacce | 2x USB Host 2.0 |
| Interfacce opzionali | nessuno |
| Rete | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Sistema bus | senza sistema bus |
| Software utente | Piattaforma aperta |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Corrente assorbita tipica | 0,25 A |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | Sì |
| Alimentazione | |
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Tipo di montaggio | Montaggio frontale |
| Materiale piastra dati frontale | Alluminio (naturale anodizzato) |
| Materiale custodia | Lamiera d’acciaio zincata |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
| NEMA 4X | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | 3000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % |
| Urti | 15g, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 130 mm / 96 mm / 5 mm (Dimensioni frontale) |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza / Altezza / Spessore | 122 mm / 88 mm / 45 mm (Sezione di montaggio, profondità con Bus nel caso in cui il sistema Bus è disponibile nel dispositivo) |
| Codice articolo | 2401393 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRCABA |
| Codice prodotto | DRCABA |
| GTIN | 4055626148274 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 680 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 680 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Materiale per montaggio 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Materiale per montaggio 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Materiale per montaggio 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Materiale per montaggio 2701380
-
HMI BATTERY - Batteria/accumulatore 2701383
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Connettore per circuiti stampati 1896381
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen