TP105STS/100131203 S00069
-
Pannello tattile
2400829
Pannello tattile, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 600 pixel (SVGA), 262144 colori, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Piattaforma aperta, senza sistema bus.
Dettagli prodotto
| Dati computer | |
| Processore | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
| Sistema operativo | Windows® Embedded Compact 7 |
| RAM | 512 MB LPDDR SDRAM |
| Memoria dati | NAND-Flash, 256 MB |
| Slot | 1x SD |
| Display | |
| Tipo di display | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| Risoluzione monitor | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
| Tecnologia touch | analogico-resistivo (poliestere) |
| Tipo di illuminazione del display | LED |
| Luminosità | 340 cd/m² tipico (regolabile) |
| MTBF | 50000 h |
| Gamma di colori | 262144 colori |
| Angolo di lettura a sinistra | 70,00 ° |
| Angolo di lettura a destra | 70,00 ° |
| Angolo di lettura superiore | 50,00 ° |
| Angolo di lettura inferiore | 60,00 ° |
| Interfacce | 2x USB Host 2.0 |
| Rete | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Sistema bus | senza sistema bus |
| Software utente | Piattaforma aperta |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Corrente assorbita tipica | 0,5 A |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | Sì |
| Alimentazione | |
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Tipo di montaggio | Montaggio frontale |
| Materiale piastra dati frontale | Alluminio (naturale anodizzato) |
| Materiale custodia | Lamiera d’acciaio zincata |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
| NEMA 4X | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | 3000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % |
| Urti | 15g, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 295 mm / 220 mm / 5 mm (Dimensioni frontale) |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza / Altezza / Spessore | 287 mm / 212 mm / 59 mm (Sezione di montaggio, profondità con Bus nel caso in cui il sistema Bus è disponibile nel dispositivo) |
| Codice articolo | 2400829 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRCABA |
| Codice prodotto | DRCABA |
| GTIN | 4055626109954 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’900 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’900 g |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211904 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
HMI BATTERY - Batteria/accumulatore 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Materiale per montaggio 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Materiale per montaggio 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Materiale per montaggio 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connettore per circuiti stampati 1751312
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen