TP090SKW/200114041 S00127
-
Pannello tattile
2401656
Pannello tattile, 22.9 cm / 9"-TFT display (Proiettivo-capacitivo, comando ad un punto), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milioni di colori, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, senza sistema bus.
Dettagli prodotto
| Dati computer | |
| Processore | Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz |
| Sistema operativo | Windows® Embedded Compact 7 |
| RAM | 1 MB SRAM |
| 512 MB LPDDR RAM | |
| Memoria dati | NAND-Flash, 1 GB |
| Slot | 1x SD |
| Display | |
| Tipo di display | 22.9 cm / 9"-TFT |
| Risoluzione monitor | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
| Tecnologia touch | Proiettivo-capacitivo, comando ad un punto |
| Tipo di illuminazione del display | LED |
| Luminosità | 800 cd/m² tipico (regolabile) |
| MTBF | 70000 h |
| Gamma di colori | 16,7 milioni di colori |
| Angolo di lettura a sinistra | 85,00 ° |
| Angolo di lettura a destra | 85,00 ° |
| Angolo di lettura superiore | 85,00 ° |
| Angolo di lettura inferiore | 85,00 ° |
| Interfacce | 2x USB Host 2.0 |
| Rete | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Sistema bus | senza sistema bus |
| Software utente | IniNet Browser |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Corrente assorbita tipica | 0,8 A |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | Sì |
| Tipo di montaggio | Montaggio frontale |
| Materiale piastra dati frontale | Alluminio (naturale anodizzato) |
| Materiale custodia | Lamiera d’acciaio zincata |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
| NEMA 4X | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | 3000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % |
| Urti | 15g, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 271 mm / 179 mm / 6 mm (Dimensioni frontale) |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza / Altezza / Spessore | 261 mm / 169 mm / 53 mm (Sezione di montaggio, profondità con Bus nel caso in cui il sistema Bus è disponibile nel dispositivo) |
| Codice articolo | 2401656 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRCADD |
| Codice prodotto | DRCADD |
| GTIN | 4055626346168 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’800 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’800 g |
| Numero tariffa doganale | 84714100 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211904 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
HMI BATTERY - Batteria/accumulatore 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Materiale per montaggio 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Materiale per montaggio 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Materiale per montaggio 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connettore per circuiti stampati 1751312
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen