TP070ATW/107220000 S00001 - Pannello tattile
2400712

Pannello tattile, 17.8 cm / 7"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 colori, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, PROFIBUS DP.

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili