TP 3150S/WT-65 - Pannello tattile
1029309

Rugged-Touch Panel con display TFT da 38,1cm / 15" (analogico-resistivo (GFG)), 1024 x 768 pixel (XGA), grado di protezione: IP65 (lato frontale), range di temperature esteso, Arm®/ Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 e software applicativo Visu+.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistente ai raggi UV e IR
Resistente agli influssi ambientali, come nebbia salina o termiti e agli agenti chimici
Resistente alle intemperie
Display leggibile al sole
Utilizzabile con guanti da lavoro