TP 3150S/WT
-
Pannello tattile
1029281
Rugged-Pannello tattile, 38.1 cm / 15"-TFT display (analogico-resistivo (GFG)), 1024 x 768 pixel (XGA), 65536 colori, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, senza sistema bus.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Display leggibile al sole
Utilizzabile con guanti da lavoro
Resistente alle intemperie grazie a IP67
Resistente ai raggi UV e IR
Resistente agli influssi ambientali, come nebbia salina o termiti e agli agenti chimici