TP 3120W/WT - Pannello tattile
1029308

Pannello tattile rugged con display TFT 30,7cm / 12.1” (analogico-resistivo (GFG)), 1280 x 800 pixel (WXGA), grado di protezione: IP67 (parte anteriore), campo di temperatura esteso, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 e software applicativo Visu+.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Display leggibile al sole
Utilizzabile con guanti da lavoro
Resistente ai raggi UV e IR
Resistente agli influssi ambientali, come nebbia salina o termiti e agli agenti chimici
Resistente alle intemperie grazie a IP67