TP 3057V/WT SER
-
Pannello tattile
1090070
Rugged-Pannello tattile, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analogico-resistivo (GFG)), 640 x 480 pixel (VGA), 262144 colori, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, senza sistema bus.
Dettagli prodotto
| Applicazione | Rugged |
| Dati computer | |
| Processore | Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz |
| Sistema operativo | Windows® Embedded Compact 7 |
| RAM | 512 MB LPDDR SDRAM |
| 1 MB SRAM | |
| Memoria dati | NAND-Flash, 1 GB |
| Slot | 1x SD |
| Equipaggiamento speciale | Segnale acustico integrato (buzzer) |
| Display | |
| Tipo di display | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
| Risoluzione monitor | 640 x 480 Pixel (VGA) |
| Tecnologia touch | analogico-resistivo (GFG) |
| Tipo di illuminazione del display | LED |
| Luminosità | 400 cd/m² tipico (regolabile) |
| MTBF | 40000 h |
| Gamma di colori | 262144 colori |
| Angolo di lettura a sinistra | 65,00 ° |
| Angolo di lettura a destra | 65,00 ° |
| Angolo di lettura superiore | 55,00 ° |
| Angolo di lettura inferiore | 52,00 ° |
| Interfacce | 2x USB Host 2.0 |
| 1x COM (RS-232) | |
| 1x COM (RS-422/485) | |
| Rete | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Sistema bus | senza sistema bus |
| Software utente | Visu+ |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Corrente assorbita tipica | 0,4 A |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | Sì |
| Tipo di montaggio | Fissaggio con bulloni |
| Materiale piastra dati frontale | Alluminio (naturale anodizzato) |
| Materiale custodia | Lamiera d’acciaio zincata |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 (di fronte), IP20 (sul retro) |
| NEMA 4X | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | 4000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (Lato frontale) |
| 20 % ... 85 % (lato posteriore) | |
| Urti | 15g, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 195 mm / 153 mm / 5 mm (Dimensioni frontale) |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza / Altezza / Spessore | 161 mm / 119 mm / 42 mm (Sezione di montaggio, profondità con Bus nel caso in cui il sistema Bus è disponibile nel dispositivo) |
| Codice articolo | 1090070 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRCACC |
| Codice prodotto | DRCACC |
| GTIN | 4055626897172 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 848 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 800 g |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211900 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 17cec0e2-e6ae-476e-a2eb-71cbdd697020 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen