TP 3057Q - Pannello tattile
2400452

Pannello tattile, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 colori, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, senza sistema bus.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Avviso acustico di allarmi mediante buzzer integrato (85 dB)
Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
Visu+ RT e server AX OPC integrati di serie in tutti i dispositivi
Assegnazione semplice degli indirizzi IP e monitoraggio attivo dei collegamenti grazie al PROFINET-Device secondo Conformance Class B
Display disponibile con dimensioni da 14,5 cm (5,7") a 39,05 cm (15,4")
Svariate possibilità di comunicazione grazie a diversi driver, anche su sistemi esterni
Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta
Tempi di messa in servizio brevi