D L 2,8 64X 8 - Display
2203543

Modulo LCD grafico 2,8", 128 x 64 pixel, FSTN transflettivo / positivo 6:00, retroilluminazione a LED, interfaccia: 8 bit, temperatura di impiego: -20 °C ... 70 °C

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Modulo LCD grafico
Integrazione semplice e rapida in custodie per l'elettronica della serie HCS
Affidabilità a lungo termine
Schermo protettivo e materiale di tenuta adatti
Retroilluminazione da inserire e disinserire
Interfaccia comune per l'elettronica

Domande frequenti


Esistono anche altri display, come quelli touch?

Sì, sono disponibili display aggiuntivi su richiesta.



Vedi le FAQ