Per connessioni a vite per cavo EMC, per l'eliminazione di un rivestimento della superficie non conduttivo
Codice articolo
1411276
Pezzi/conf.
100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
100 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
AF7DZX
Codice prodotto
AF7DZX
GTIN
4046356924184
Peso per pezzo (confezione inclusa)
3.08 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
3.033 g
Numero tariffa doganale
74198000
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.