Sistema di passacavi e pressacavi
A-INL-PG16-P-LG - Controdado
A-INL-PG16-P-LG
-
Controdado
1424552
Controdado, filettatura: Pg16, colore: grigio chiaro
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Dado piatto
Dimensioni
Disegno quotato
Lunghezza
6 mm
Diametro Filettatura
22,5 mm
Diametro filettatura
22,5 mm
Apertura chiave controdadi
30 mm
Misura angolare esagonale
33 mm
Tipo filettatura lato collegamenti
Pg16
Indicazioni materiale
Materiale
PA 6.6 GF
Classe di combustibilità a norma UL 94
V2
Cavo / linea
Assenza di alogeni
sì
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 100 °C
Dati commerciali
Codice articolo
1424552
Pezzi/conf.
5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
5 Pezzi
Codice vendita
AF7DZX
Codice prodotto
AF7DZX
GTIN
4055626374567
Peso per pezzo (confezione inclusa)
3.96 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
3.2 g
Numero tariffa doganale
39269000
Paese di origine
TR
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.035 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Cercato frequentemente
Tappi a vite
Isolatori per cavi
Tappi di chiusura
Pressacavi
Guida prodotto