Controdado, per filettatura 3/8"-NPT, colore: argento
Dettagli prodotto
Tipo di filettatura
3/8"-NPT
Disegno quotato
Lunghezza
4 mm
Diametro
16,6 mm
Diametro filettatura
16,6 mm
Apertura chiave controdadi
21 mm
Misura angolare esagonale
24 mm
Tipo filettatura lato collegamenti
3/8"-NPT
Materiale
Ottone, nichelato
Assenza di alogeni
sì
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-70 °C ... 220 °C
Codice articolo
1416009
Pezzi/conf.
10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
10 Pezzi
Codice vendita
AF7DZX
Codice prodotto
AF7DZX
GTIN
4055626056104
Peso per pezzo (confezione inclusa)
8.11 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
8.11 g
Numero tariffa doganale
74153300
Paese di origine
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.