Sistema di passacavi e pressacavi
A-INL-M40-S-S - Controdado
A-INL-M40-S-S
-
Controdado
1411252
Controdado, per filettatura M40 x 1,5, colore: argento
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Dado piatto
Tipo di filettatura
M40
Dimensioni
Disegno quotato
Lunghezza
5 mm
Diametro Filettatura
40 mm
Diametro filettatura
40 mm
Apertura chiave controdadi
46 mm
Misura angolare esagonale
50 mm
Tipo filettatura lato collegamenti
M40 x 1,5
Passo della filettatura
1,5 mm
Indicazioni materiale
Materiale
Acciaio legato 1.4305
Cavo / linea
Assenza di alogeni
sì
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-70 °C ... 220 °C
Dati commerciali
Codice articolo
1411252
Pezzi/conf.
5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
5 Pezzi
Codice vendita
AF7DZX
Codice prodotto
AF7DZX
GTIN
4046356923842
Peso per pezzo (confezione inclusa)
23.2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
19.01 g
Numero tariffa doganale
73269000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.139 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Cercato frequentemente
Tappi a vite
Isolatori per cavi
Tappi di chiusura
Pressacavi
Guida prodotto