Sistema di passacavi e pressacavi
A-INL-M25-S-S - Controdado
A-INL-M25-S-S
-
Controdado
1411250
Controdado, per filettatura M25 x 1,5, colore: argento
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Dado piatto
Tipo di filettatura
M25
Dimensioni
Disegno quotato
Lunghezza
3,5 mm
Diametro Filettatura
25 mm
Diametro filettatura
25 mm
Apertura chiave controdadi
30 mm
Misura angolare esagonale
33,5 mm
Tipo filettatura lato collegamenti
M25 x 1,5
Passo della filettatura
1,5 mm
Indicazioni materiale
Materiale
Acciaio legato 1.4305
Cavo / linea
Assenza di alogeni
sì
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-70 °C ... 220 °C
Dati commerciali
Codice articolo
1411250
Pezzi/conf.
10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
10 Pezzi
Codice vendita
AF7DZX
Codice prodotto
AF7DZX
GTIN
4046356923828
Peso per pezzo (confezione inclusa)
8.4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
8.274 g
Numero tariffa doganale
73269000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.052 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Cercato frequentemente
Tappi a vite
Isolatori per cavi
Tappi di chiusura
Pressacavi
Guida prodotto