Controdado, per filettatura M16 x 1,5, colore: argento
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto
Dado piatto
Tipo di filettatura
M16
Disegno quotato
Lunghezza
2,8 mm
Diametro Filettatura
16 mm
Diametro filettatura
16 mm
Apertura chiave controdadi
19 mm
Misura angolare esagonale
21 mm
Tipo filettatura lato collegamenti
M16 x 1,5
Passo della filettatura
1,5 mm
Materiale
Ottone, nichelato
Assenza di alogeni
sì
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-70 °C ... 220 °C
Codice articolo
1411241
Pezzi/conf.
100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
100 Pezzi
Codice vendita
AF7DZX
Codice prodotto
AF7DZX
GTIN
4046356923729
Peso per pezzo (confezione inclusa)
2.7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
2.6 g
Numero tariffa doganale
74198000
Paese di origine
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.