Custodie per l'elettronica modulare ME MAX

Custodie per l'elettronica modulare ME MAX con struttura a dischi flessibile

Le custodie modulari della serie ME MAX offrono molto spazio in una struttura a dischi flessibile. Con larghezze di installazione tra 12,5 mm e 90 mm, le custodie per guide DIN offrono soluzioni personalizzate e orientate al design per la vostra elettronica. Grazie alla tecnologia di connessione variabile con diversi passi e numeri di poli, le custodie per l'elettronica sono adatte a numerose applicazioni nella costruzione di dispositivi e impianti.

Si metta in contatto con noi per ulteriori informazioni sui prodotti

I vantaggi

  • La custodia a struttura modulare consente di realizzare soluzioni di elettronica variabili
  • Utilizzo efficiente della superficie per l'equipaggiamento dei circuiti stampati, il comando e la visualizzazione
  • Tecnologie di connessione su misura per la trasmissione di segnali, dati e potenza (fino a 42 A) con diversi passi
  • Connettore trasversale per guida DIN TBUS o connettore Power per la comunicazione modulo-modulo
Campione gratuito
Prova le custodie modulari della serie ME MAX

Vuoi provare le custodie per l'elettronica della serie ME MAX? – Ordina subito un campione gratuito. Ti forniamo una consulenza competente per la scelta e il design-in delle custodie nell'applicazione desiderata. Vieni a scoprire i vantaggi delle soluzioni di Phoenix Contact.

Ordina un campione gratuito
Custodie per l'elettronica della serie ME MAX
Configuratore per custodie per l'elettronica ME MAX con struttura a dischi flessibile

Configuratore per custodie per l'elettronica con struttura a dischi flessibile

La struttura a dischi della custodia ME MAX consente di massimizzare l'area del circuito stampato. Questo permette di utilizzare un'ampia gamma di tecnologie di connessione con un massimo di 120 poli per modulo. Allo stesso tempo, i singoli dischi di alloggiamento consentono una larghezza di installazione flessibile da 12,5 a 90 mm. I connettori bus e altri accessori garantiscono una maggiore flessibilità per le tue applicazioni.

Novità della tecnologia di connessione di dispositivi di Phoenix Contact

Novità della tecnologia di connessione di dispositivi

In qualità di produttore leader di connettori e custodie per l'elettronica, Phoenix Contact lavora costantemente per sviluppare nuove soluzioni e soddisfare le crescenti esigenze delle tue applicazioni industriali e infrastrutturali.

Scopri le nostre nuove tecnologie di connessione di apparecchi per la trasmissione di segnali, dati e potenza e le varie custodie per l'elettronica.

La custodia ME MAX di design in sintesi Custodie ME MAX modulari, funzionali e di design, per l'elettronica industriale moderna: la tecnologia di connessione variabile, i connettori bus per guide DIN e la modularità consentono di progettare i dispositivi per le più svariate applicazioni.

Custodie ME MAX in breve
Connettore bus per guide DIN
Connettori bus per guida DIN opzionali per una comunicazione modulare efficiente.
Connettore bus per guide DIN
Tecnologia di connessione
La tecnologia di connessione con un passo da 3,5 a 7,5 mm offre ai produttori del dispositivo un alto grado di flessibilità.
Tecnologia di connessione
Connettori
I connettori per circuiti stampati a prova di contatto PSPT permettono una connessione rapida tramite la tecnologia Push-in.
Connettori
Punto di schermatura
Punto di schermatura opzionale per fissare i conduttori schermati alla custodia.
Punto di schermatura
Molteplici livelli di connessione
Con la serie di custodie ME MAX sono possibili fino a tre livelli di connessione.
Molteplici livelli di connessione
Coperchi di grandi dimensioni per display
L'integrazione dei display è possibile grazie a speciali coperture di grandi dimensioni.
Coperchi di grandi dimensioni per display
Animazione video sulle custodie per l'elettronica ME e ME MAX
Animazione video sulle custodie per l'elettronica ME e ME MAX YouTube

ME e ME MAX: sistemi di custodia con struttura a dischi flessibile

Le custodie per l'elettronica ME e ME MAX riducono lo sforzo di cablaggio grazie al bus integrato della guida DIN e alla struttura modulare. La vasta gamma di accessori e un'ampia gamma di opzioni di adattamento, anche nella larghezza della custodia, consentono di ampliare la gamma di custodie personalizzate.

La custodia per la progettazione dei dispositivi flessibile e modulare

Struttura modulare della custodia secondo il principio del semiguscio
Tecnologia di connessione flessibile per custodie ME-MAX
Connettore bus per guide DIN per il contatto semplice dei moduli
Lampade di segnalazione ottiche in breve
Struttura modulare della custodia secondo il principio del semiguscio

Il montaggio efficiente di un dispositivo è decisamente influenzato dalla custodia utilizzata. Le custodie per l'elettronica della serie ME MAX permettono un facile bloccaggio delle singole parti tra loro. Inoltre, le custodie a semiguscio possono essere facilmente ampliate con parti intermedie, ottenendo una larghezza di installazione espandibile in modo modulare.

Tecnologia di connessione flessibile per custodie ME-MAX

Risparmia spazio con una tecnologia di connessione flessibile, disponibile con diversi passi e numeri di poli. In questo modo puoi inviare segnali di comando di pochi milliampere o tensioni di alimentazione di molte centinaia di volt. I morsetti per circuiti stampati e la tecnologia di connessione a innesto permettono una connessione ottimale dei dispositivi. La tecnologia di connessione è disponibile con passo da 3,5 a 7,5 mm e per tensioni fino a 600 V (UL). La tecnologia di connessione Push-in e a vite è possibile per tutti i tipi di morsetti.

Connettore bus per guide DIN per il contatto semplice dei moduli

Un collegamento semplice e senza errori dei moduli sulla guida DIN è fondamentale per un sistema di custodia innovativo e sostenibile. Sfrutta al meglio lo spazio sul tuo circuito stampato: l'adattatore ME-TBUS permette la trasmissione di dati seriale e in parallelo con cinque poli. I connettori PCO possono distribuire correnti elevate fino a 42 A a 60 V DC tra i moduli.

Lampade di segnalazione ottiche in breve

I cavi in fibra ottica HS LC per custodie per l'elettronica sono disponibili in diverse versioni e perfettamente integrabili. Inoltre, le fibre ottiche sono caratterizzate dalla resistenza alle scariche elettrostatiche. I perni a pressione consentono un montaggio semplice sul circuito stampato. Inoltre, su richiesta, modifichiamo la tua custodia per l'elettronica a seconda delle esigenze.

Video: Facile montaggio della custodia per l'elettronica della serie ME
Facile montaggio della custodia per l'elettronica della serie ME YouTube

Facile montaggio della custodia per l'elettronica della serie ME

Guarda tu stesso come è facile e veloce assemblare le custodie per l'elettronica della serie ME MAX, grazie al semplice bloccaggio delle loro singole parti. Le custodie a semiguscio possono essere estese modularmente della larghezza di installazione desiderata utilizzando parti centrali.

Kit di sviluppo per custodie della serie ME MAX

Sviluppo rapido e a costi ottimizzati con i kit di sviluppo

Approfitta dei nostri kit per sviluppare rapidamente i tuoi prototipi e dispositivi preserie. I kit contengono soluzioni per custodie complete con tecnologia di connessione integrata e basette millefori adatte. Sistemi di dispositivi completi sono quindi realizzabili con connettori bus specifici. Realizza il tuo kit di sviluppo nel nostro shop e inizia subito a sviluppare il tuo dispositivo.

Componente di custodie della serie ME

Possibilità di combinazione con il sistema di custodia ME

Come produttore del dispositivo, puoi combinare le due serie di custodie ME e ME MAX per la tua applicazione utilizzando i connettori bus per guide DIN e beneficiare così della forza di entrambi i sistemi.

E-Paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica

Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.

Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo
Custodia per l'elettronica per la guida DIN

Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN

Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.