DFK-MSTB 2,5/ 7-G - Custodie passaparete
0707154

linea di prodotti COMBICON Connectors M
sezione 2,5 mm2
tipo di confezione confezionato nel cartone

Custodie passaparete, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 7, numero di file: 1, numero poli: 7, numero di connessioni: 7, serie di prodotti: DFK-MSTB 2,5/..-G, passo: 5 mm, tipo di connessione: Morsetti a saldare/con attacco Faston, montaggio: Montaggio diretto, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 9,3 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, l’accessorio cod. art. n. 5030172 è utilizzabile soltanto in collegamento con MSTB 2,5/...ST e MSTBT 2,5/...ST.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete
A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento