M23-0000000W500S-SIG
-
Custodia per connettore circolare
1554112
Custodia del connettore per dispositivi pannello frontale, serie: M23 PRO Signal, diritto, per bloccaggio rapido standard e ONECLICK, 4x Ø 2,7, nota: può essere utilizzato solo in combinazione con gli inserti contatti elencati negli accessori; per le avvertenze di sicurezza e le istruzioni di montaggio vedere l'articolo di riferimento 1629082 (versione a crimpare) o 1339329 (versione a saldare)
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Inserti portacontatti da ordinare separatamente |
| Tipo di prodotto | Custodia per connettori circolari |
| Serie | M23 PRO Signal |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Materiale Guarnizione | FKM |
| Tipo | diritto |
| Custodia | |
| Esecuzione | Custodia flangiata |
| Tipo di filettatura | M23 |
| Tipo | diritto |
| Tipo di bloccaggio | Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore/flangia quadrata (4x Ø 3,2 mm) |
| Misura flangia | 26 mm x 26 mm |
| Materiale custodia | GD-Zn |
| Materiale guarnizione | FKM |
| Grado di protezione (inserito) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (vedere derating) |
| Posizione elevata | 2000 m |
| Codice articolo | 1554112 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABRABQ |
| Codice prodotto | ABRABQ |
| GTIN | 4067923032644 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 25.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 21.631 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003556 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
M23-12P1N8A0000 - Inserto contatti 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Inserto contatti 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Inserto contatti 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Inserto contatti 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Inserto contatti 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Inserto contatti 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Inserto contatti 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Inserto contatti 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Inserto contatti 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Inserto contatti 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Inserto contatti 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - Inserto contatti 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - Inserto contatti 1662908
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Cappuccio di protezione in plastica 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Cappuccio di protezione in plastica 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - Anello di tenuta 1521137
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - Anello di tenuta 1521138
-
RC-17P1N120000 - Inserto contatti 1601193
-
RC-12P2N120000 - Inserto contatti 1597867
-
RC-12S2N120000 - Inserto contatti 1599614
-
RC-06P1N120000X - Inserto contatti 1240320
-
RC-06S1N120000X - Inserto contatti 1240393
-
RC-07P1N120000X - Inserto contatti 1240471
-
RC-07S1N120000X - Inserto contatti 1240512
-
RC-09P1N120000X - Inserto contatti 1240549
-
RC-09P2N120000X - Inserto contatti 1240627
-
RC-09S1N120000X - Inserto contatti 1240639
-
RC-09S2N120000X - Inserto contatti 1240713
-
RC-12P1N120000X - Inserto contatti 1240736
-
RC-12P2N120000X - Inserto contatti 1240884
-
RC-12S1N120000X - Inserto contatti 1240950
-
RC-12S2N120000X - Inserto contatti 1241095
-
RC-17P1N120000X - Inserto contatti 1241304
-
RC-17P2N120000X - Inserto contatti 1241388
-
RC-17S1N120000X - Inserto contatti 1241391
-
RC-17S2N120000X - Inserto contatti 1241463
-
RC-19P1N120000X - Inserto contatti 1241466
-
RC-19S1N120000X - Inserto contatti 1241521
Cercato frequentemente
- Connettori circolari a 3 poli
- Connettori circolari a 7 poli
- Connettori circolari a 12 poli
- Connettori circolari a 2 poli
- Connettori circolari a 6 poli
- Connettori circolari a 5 poli
- Connettori maschi M12 a 12 poli
- Connettori circolari a 4 poli
- Connettori circolari a 8 poli
- Connettori maschi M12 a 17 poli
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen