HC-EVO-B10-HHWD-PLBK
-
Custodia
1407631
Custodia mobile HEAVYCON EVO in plastica, con flangia a baionetta per la connessione EVO, B10, con bloccaggio trasversale, altezza 87,5 mm, senza connessione EVO
Dettagli prodotto
Note generali | per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C |
Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
Tipo di custodia | Custodia protettiva |
Famiglia di prodotti | HC-EVO-B |
Applicazione | Standard |
Tipo | B10 |
Numero uscite cavi | 1 |
Esecuzione | Design alto |
Uscita cavo | diritto |
Connessione a vite Pg | senza |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 44 mm |
Altezza | 87,5 mm |
Lunghezza | 73 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia) |
V0 (Bloccaggio) | |
Materiale custodia | PA 6.6-FR |
Materiale staffa di bloccaggio | PA |
Dati meccanici | |
Tipo di bloccaggio | Staffa |
Nota per il montaggio | La custodia con base mobile deve essere completata con la connessione a vite EVO. La connessione a vite EVO è disponibile in 4 dimensioni. Con essa è possibile realizzare un'uscita cavo diritta o laterale. Il montaggio della connessione a vite EVO avviene ad esempio con una pinza per tubi |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66 |
Grado di protezione (NEMA) | 12 (UL 50e) |
Resistenza agli urti | IK09 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Codice articolo | 1407631 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7APL |
Codice prodotto | AF7APL |
Pagina del catalogo | Pagina 612 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356776936 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 116.7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 115.6 g |
Numero tariffa doganale | 85389000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Pressacavi 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Pressacavi 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Pressacavi 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Pressacavi 1407672
-
HC-B10-24-DL-PLBK - Staffa per custodia 1407696
-
HC-B10-HCFD-PR-BK - Coperchio di protezione 1346529
-
US-EMP (20X9) - Cartellino ad innesto 0829439
-
US-EMP (20X9) CUS - Cartellino ad innesto 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Pressacavi 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Pressacavi 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Pressacavi 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adattatore 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adattatore 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adattatore 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adattatore 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adattatore 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adattatore 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adattatore 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adattatore 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adattatore 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adattatore 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adattatore 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adattatore 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Pressacavi 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Pressacavi 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Pressacavi 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Pressacavi 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Pressacavi 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Pressacavi 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Pressacavi 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Pressacavi 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Pressacavi 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Pressacavi 1414643
I vantaggi
Direzione di connessione del cavo flessibile laterale o diritta
Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
Peso ridotto
Pericolo di condensa minore
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen