ME MAX 17,5 3-3 KMGY VPE1
   - 
  Custodie per l'elettronica
    
      2201316
      
      
    
  
      Custodie per guide DIN, Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 17,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 113,65 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5
      Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
      Accessori necessari
    
  Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. | 
| Raccomandazione | Materiale pad di contatto per connettori bus in oro con trattamento galvanico (oro duro) | 
| Tipo di prodotto | Custodia completa | 
| Tipo di custodia | Custodie per guide DIN | 
| Serie di custodie | ME-MAX | 
| Famiglia di prodotti | ME MAX 17,5.. | 
| Numero di poli | 12 | 
| 24 | |
| Numero di poli max. | 24 (passo: 3,5 mm) | 
| 18 (passo: 5 mm) | |
| 12 (passo: 7,25 mm/7,5 mm) | |
| Numero di file | 3 | 
| 3 | |
| Numero (Aperture per connettori) | 6 | 
| Apertura di ventilazione disponibile | sì | 
| Disegno quotato |  | 
| Larghezza | 17,6 mm | 
| Altezza | 99 mm | 
| Profondità | 113,65 mm | 
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 107 mm | 
| Design del circuito stampato | |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm | 
| Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) | 
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 | 
| CTI secondo IEC 60112 | 600 | 
| Materiale custodia | PA | 
| Finitura superficiale | non trattato | 
| Potenza dissipata custodia singola a 20 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 20 °C | 
| Fattore di riduzione | 1 | 
| Posizione di installazione | verticale | 
| Potenza dissipata | 5,2 W | 
| Potenza dissipata custodia singola a 30 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 30 °C | 
| Fattore di riduzione | 0,91 | 
| Posizione di installazione | verticale | 
| Potenza dissipata | 4,7 W | 
| Potenza dissipata custodia singola a 40 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 40 °C | 
| Fattore di riduzione | 0,81 | 
| Posizione di installazione | verticale | 
| Potenza dissipata | 4,2 W | 
| Potenza dissipata custodia singola a 50 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 50 °C | 
| Fattore di riduzione | 0,7 | 
| Posizione di installazione | verticale | 
| Potenza dissipata | 3,6 W | 
| Potenza dissipata custodia singola a 60 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 60 °C | 
| Fattore di riduzione | 0,57 | 
| Posizione di installazione | verticale | 
| Potenza dissipata | 3 W | 
| Potenza dissipata custodia singola a 70 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 70 °C | 
| Fattore di riduzione | 0,49 | 
| Posizione di installazione | verticale | 
| Potenza dissipata | 2,55 W | 
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 | 
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz | 
| Velocità sweep | 1 ottavo/min | 
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) | 
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) | 
| Durata di prova per asse | 2,5 h | 
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z | 
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 | 
| Temperatura | 850 °C | 
| Durata di applicazione | 30 s | 
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 | 
| Altezza di caduta | 50 cm | 
| Frequenza | 10 | 
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 | 
| Forma d'urto | Semisinusoidale | 
| Accelerazione | 15g | 
| Durata urti | 11 ms | 
| Numero di urti per direzione | 3 | 
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) | 
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 | 
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 | 
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) | 
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C | 
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C | 
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % | 
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1 | 
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio | 
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm | 
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN | 
| Confezione | confezionato nel cartone | 
| Tipo di confezionamento | Cartone | 
| Codice articolo | 2201316 | 
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi | 
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi | 
| Codice vendita | ACHABA | 
| Codice prodotto | ACHABA | 
| GTIN | 4046356766647 | 
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 62.14 g | 
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 55.84 g | 
| Numero tariffa doganale | 85389000 | 
| Paese di origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 | 
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite | 
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% | 
Prodotti compatibili
- 
    
      
- 
    
      MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - Presa base per circuiti stampati 2278377
- 
    
      MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1769074
- 
    
      FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1773578
- 
    
      FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1773594
- 
    
      MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Presa base per circuiti stampati 2853750
- 
    
      MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Presa base per circuiti stampati 2853763
- 
    
      MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Presa base per circuiti stampati 2915216
- 
    
      MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Presa base per circuiti stampati 2915229
- 
    
      MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Presa base per circuiti stampati 2200328
- 
    
      MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Presa base per circuiti stampati 2200329
- 
    
      PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Connettore per circuiti stampati 2202345
- 
    
      MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Connettore per circuiti stampati 2200333
- 
    
      GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Presa base per circuiti stampati 2199867
- 
    
      GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Presa base per circuiti stampati 2199760
- 
    
      GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 2199757
- 
    
      ME MAX B-17,5 KMGY - Tappo cieco 2706959
- 
    
      MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY AU - Presa base per circuiti stampati 1077605
- 
    
      MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY AU - Presa base per circuiti stampati 1077606
- 
    
      MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2278432
- 
    
      MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2278429
- 
    
      MKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2854102
- 
    
      MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2854092
- 
    
      MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2199676
- 
    
      MKDSO 2,5 HV/ 2R-7,5 KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2199773
- 
    
      FKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2200318
- 
    
      FKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2200317
- 
    
      ME FE-CONTACT - Contatto di terra funzionale 2908294
- 
    
      ME MAX B-17,5 KMGY - Tappo cieco 2706959
- 
    
      HS LC-H-D3/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202313
- 
    
      HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202314
- 
    
      HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Conduttore in FO 2202315
- 
    
      HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 2202316
- 
    
      HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 2202317
- 
    
      HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 2202318
- 
    
      HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 2202319
- 
    
      HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 1036658
- 
    
      HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 1043044
- 
    
      HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071310
- 
    
      HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071314
- 
    
      ME MF 17,5 - Piedino di fissaggio 2908281
- 
    
      ME BUS FE CONTACT - Contatto di terra funzionale 2278076
- 
    
      ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2713645
- 
    
      ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Connettore bus per guide DIN 2201731
- 
    
      ME 17,5 TBUS ADAPTER KMGY - Connettore bus per guide DIN 2201757
- 
    
      PCO 17,5-L KMGY - Connettore di potenza 2201684
- 
    
      ME MAX TBUS BS KMGY - Tappo cieco 2199650
- 
    
      E/ME TBUS NS35 GY - Supporto terminale 2713780
- 
    
      MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Connettore per circuiti stampati 1860883
- 
    
      IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati 1857919
- 
    
      PBR 42A BU - Connettore trasversale 2201916
- 
    
      PBR 42A GY - Connettore trasversale 2201917
- 
    
      PBR 42A RD - Connettore trasversale 2201915
- 
    
      ME-SAS - Fascetta per schermatura 2853899
- 
    
      CR MSTBO-G1 - Scheda di codifica 2199618
I vantaggi
Montaggio semplificato
        Disponibile in larghezze da 6,2 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
        Varianza nella tecnologia di connessione
        Montabile su guida DIN
        In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
        Coperchio frontale trasparente orientabile
        PHOENIX CONTACT AG
        
        Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen