ME MAX 12,5 G 3-3 TBUS PGBU - Custodie per l'elettronica
2200242

Custodie per guide DIN, Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con opzione TBUS, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 12,5 mm, altezza: 99 mm, profondità: 114,5 mm, colore: grigio blu (simili RAL 5014), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN, n. poli connettore trasversale: 5

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili