MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY AU - Presa base per circuiti stampati
1077604

Presa base per circuiti stampati, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 2, serie di prodotti: MSTBO 2,5/..-G1R Au, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale, bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con uscita pin laterale destra

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Direzione di innesto ortogonale rispetto al circuito stampato
Varianti per il processo di saldatura a onde e THR disponibili
Elevata resistenza meccanica e protezione anticorrosione
Resistenze di contatto stabili a lungo termine per l'impiego permanente
I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo