Coperchio di protezione con chiusura automatica per prese di ricarica per infrastrutture
EV-T2SC-WL
-
Coperchio di protezione
1169787
CHARX connect basic, Tipo 2, Coperchio di protezione, Gen 1, Accessori, squadrato, Montaggio anteriore, Filettatura M5, custodia: nero, con meccanismo a chiusura automatica, per il fissaggio alle prese di ricarica lato infrastruttura, Senza logo, IEC 62196-2
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizzato grazie all'aggiunta del proprio logo
Protezione affidabile della vostra scatola di carico dalle intemperie e da atti vandalici