MACX MCR-EX-AP-2F-2I-SP
-
Convertitori di frequenza
1290533
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | Precisione, dati tipici in % dell'intervallo di misurazione base a UN, 23 °C |
| Nota per il funzionamento | Le condizioni di installazione influiscono sulla temperatura ambiente. Osservare le "Istruzioni di installazione del quadro elettrico". |
| Nota per il funzionamento | In caso di impiego a -20 °C utilizzare cavi e pressacavi adatti. |
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Numero di canali | 2 |
| Configurazione | Software |
| Funzionalità | |
| Configurazione | Software |
| Isolamento galvanico | Separazione a 5 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Coefficiente termico tipico | ≤ 0,05 % |
| Protezione contro inversione polarità | sì |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Isolamento galvanico ingresso/alimentazione IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita di segnalazione errori IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Isolamento galvanico Ingresso/Interfaccia di configurazione IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Isolamento galvanico Uscita 1/uscita 2 | |
| Tensione di prova | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvanico Uscita/alimentazione | |
| Tensione di prova | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvanico Uscita/Interfaccia di configurazione | |
| Tensione di prova | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvanico Uscita/Alimentazione/Uscita di segnalazione errori | |
| Tensione di prova | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18 V ... 31,2 V |
| Potenza dissipata | ≤ 1,5 W |
| Potenza assorbita | 1,8 W |
| Misurare: Frequenza | |
| Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | secondo IEC/EN 60947-5-6 NAMUR |
| Tempo d'impulso | 25 µs |
| Campo di misurazione frequenza | 0,001 Hz ... 20000 Hz |
| Riconoscimento guasto linea | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Interruzione di linea) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Cortocircuito) | |
| Segnalare: Uscita di segnalazione errori | |
| Max. tensione commutabile | 30 V |
| Max. corrente d'inserzione | 100 mA |
| Segnale: Corrente | |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (configurabile) |
| 4 mA ... 20 mA (configurabile) | |
| 0 mA ... 20,5 mA (Area funzionale) | |
| Corrente in uscita in presenza di cortocircuito | 3,8 mA (Impostazione di fabbrica, regolabile) |
| Corrente d'uscita in caso di rottura cavo | 20,5 mA (Impostazione di fabbrica, regolabile) |
| Carico | 0 Ω ... 600 Ω |
| Riconoscimento guasto linea | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Interruzione di linea) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Cortocircuito) | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Circuiti Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Induttanza interna max. Li | trascurabile |
| Capacità interna max. Ci | trascurabile |
| Max. tensione d’uscita Uo | 10,5 V |
| Max. corrente in uscita Io | 23,4 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 61,4 mW |
| Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
| IIA (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 450 mH / 75 µF |
| IIB/IIIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 230 mH / 16,8 µF |
| IIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 63 mH / 2,41 µF |
| I (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 600 mH / 95 µF |
| IIA (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 2,9 µF, 10 mH / 4,5 µF, 1 mH / 7,3 µF, 0,1 mH / 14 µF |
| IIB/IIIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 1,9 µF, 20 mH / 2,7 µF, 2 mH / 4,5 µF, 0,5 mH / 6,4 µF |
| IIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 20 mH / 0,49 µF, 5 mH / 0,67 µF, 1 mH / 0,96 µF, 0,2 mH / 1,4 µF |
| I (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 4 µF, 10 mH / 5,7 µF, 2 mH / 7,8 µF, 0,1 mH / 17 µF |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| LED rosso (guasto linea) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 107,8 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (Morsetti) |
| IP30 (Custodia) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Dispositivo singolo: posizione di installazione a piacere) |
| -40 °C ... 50 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN verticale senza circolazione dell'aria) | |
| -40 °C ... 65 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN verticale con circolazione dell'aria) | |
| -40 °C ... 65 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN orizzontale senza circolazione dell'aria) | |
| -40 °C ... 70 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN orizzontale con circolazione dell'aria) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 95 % (senza condensa) |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Compatibilità elettromagnetica | Collaudato secondo le seguenti norme e prescrizioni: EN 61326-1 Uso in ambiente industriale, NAMUR NE 21 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 5 vie |
| Tipo di montaggio | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Posizione di installazione | verticale, orizzontale |
| Codice articolo | 1290533 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK121W |
| Codice prodotto | DK121W |
| GTIN | 4063151522704 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 201.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 160 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210128 |
| ECLASS-15.0 | 27210128 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002918 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | dc3f33d0-e324-4014-be83-fa9f7e0e6421 |
Prodotti compatibili
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Connettore bus per guide DIN 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Connettore bus per guide DIN 1351982
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen