ECM-UC-10A-UI
-
Convertitore di corrente
1136504
Convertitore di corrente per la misurazione di AC, DC e correnti distorte. Configurazione tramite interfaccia USB-C tramite server web (senza 24 V DC). 4 intervalli di misurazione della corrente: 0 A ... 0,1 A fino a 0 A ... 12,5 A. Configurazione standard, Connessione Push-in
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Convertitore di corrente |
| Caratteristiche di isolamento | |
| isolamento | Separazione sicura a norma IEC/EN 61010-1 |
| Categoria di sovratensione | III (300 V) |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tempo di risposta (10-90%) | 200 ms (AC/DC) |
| 20 ms (DC) | |
| Coefficiente termico massimo | < 0,02 %/K |
| Errore di trasmissione | 0,5 % (del valore nominale range in condizioni nominali) |
| Tensione di isolamento nominale | 300 V AC (verso terra) |
| Isolamento galvanico IEC 61010-2-030 | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61010-2-030 |
| Categoria di misura | III (300 V) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
| Tensione di prova | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvanico ingresso/alimentazione | |
| Tensione di prova | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvanico Uscita/alimentazione | |
| Tensione di prova | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Campo tensioni nominali di alimentazione | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Range tensione di alimentazione | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Potenza assorbita | ≤ 2,3 W (30 V DC) |
| Segnale: digital | |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V DC ... 30 V DC |
| Segnale d'ingresso, corrente | 2 mA ... 15 mA |
| Misurare | |
| Campo corrente d'ingresso | 0 A AC ... 10 A AC |
| -10 A DC ... 10 A DC | |
| Campo di misura | 0 A AC/DC ... 0,1 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 1 A AC/DC | |
| 0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
| 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC | |
| Campo di regolazione, corrente d'ingresso minima | 0 A AC/DC ... 100 mA AC/DC |
| Campo di regolazione, corrente d'ingresso massima | 0 A AC/DC ... 12,5 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) |
| 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC (UL 61010-1) | |
| -12,5 A DC ... 12,5 A DC (DIN/EN 61010-1) | |
| -10 A DC ... 10 A DC (UL 61010-1) | |
| Sovraccarico ammesso | 2 x IN |
| Carico di corrente impulsiva | 10 x IN |
| Campo di misurazione frequenza | 0 Hz ... 100 Hz |
| 0 Hz ... 200 Hz | |
| 0 Hz ... 500 Hz | |
| 0 Hz ... 1000 Hz | |
| Forma curva | Correnti continue, alternate o distorte |
| Segnale: Tensione/corrente | |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | > 10 kΩ |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 500 Ω |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 13 |
| WBM | |
| Denominazione | WBM: indirizzo standard, interfaccia USB-C |
| Indirizzo IP | 192.168.128.1 |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 22,6 mm |
| Altezza | 106,7 mm |
| Profondità | 113,8 mm |
| Profondità (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °F ... 140 °F | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 4000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 95 % (senza formazione di condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Ind. Cont. Eq. E238705-E196811 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Norme/Disposizioni | IEC 61010-1 |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61131-2 (tipo 3) |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61131-2 (tipo 3) |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 1136504 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMMA33 |
| Codice prodotto | CMMA33 |
| GTIN | 4063151073107 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 149.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 149.6 g |
| Numero tariffa doganale | 85043100 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen