ECM-UC-10A-MTCP - Convertitore di corrente
1191970

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Convertitore di corrente per la misurazione di AC, DC e correnti distorte. Configurazione tramite interfaccia USB-C tramite server web (senza 24 V DC). 4 intervalli di misurazione della corrente: 0 A ... 0,1 A fino a 0 A ... 12,5 A. Configurazione dell'interfaccia Modbus/TCP (RJ45), Configurazione standard, Connessione Push-in. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Configurazione e visualizzazione intuitiva dei dati di misura tramite WBM guidato dall'utente
Facile collegamento al PC tramite cavo USB-C standard senza alimentazione aggiuntiva a 24 V
Elevata precisione di misura pari a < 0,5 % nei campi di misura
Elaborazione digitale dei dati di misura
Affidabile anche a temperature fino a -40 °C e ad altitudini di installazione fino a 4000 m