MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-C
-
Convertitore di temperatura
2865722
Convertitore di temperatura programmabile con uscita analogica e 3 relè di valore limite, ingressi segnali a sicurezza intrinseca, termoresistenze con connessione a 2, 3 o 4 conduttori, termocoppie, separazione galvanica, alimentazione a range esteso, connessione a vite, SIL,PL.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Configurazione | DIP switch |
| Software | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Funzionalità | |
| Configurazione | DIP switch |
| Software | |
| Isolamento galvanico | Separazione a 4 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Tempo di risposta (0-99%) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
| 1,3 s (SIL off) | |
| Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione | 0,1 % (ad esempio con Pt 100, tensione 300 K, 4 ... 20 mA) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
| Isolamento galvanico ingresso/alimentazione | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita ON/OFF | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
| Isolamento galvanico Uscita/alimentazione | |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
| isolamento | Separazione sicura a norma IEC/EN 61010-1 |
| Alimentazione | |
| Campo tensioni nominali di alimentazione | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Corrente assorbita tipica | < 100 mA (24 V DC) |
| Potenza assorbita | < 2,4 W |
| Segnale | |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso | Temperatura |
| Resistenza | |
| Tensione | |
| Misurare | |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Sensori Pt, Ni, Cu: 2, 3, 4 conduttori |
| Tipi di sensori utilizzabili (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Intervallo di misurazione temperatura | -250 °C ... 2500 °C (Range a seconda del tipo di sensore) |
| Intervallo di resistenza lineare | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Intervallo di resistenza, potenziometro | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Campo di segnale mV lineare | -1000 mV ... 1000 mV |
| Commutazione: Relè | |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti di scambio |
| Materiale dei contatti | AgSnO2, dorato a spessore |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Max. corrente d'inserzione | 2 A (250 V AC) |
| 0,1 A (250 V DC) | |
| 2 A (28 V DC) | |
| Segnale: Corrente | |
| Numero uscite | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'uscita, tensione massima | ± 11 V |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA (con SIL; ulteriore configurabile liberamente senza SIL) |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 22 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 10 kΩ |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Comportamento in caso di guasto sensore | secondo NE 43 o liberamente configurabile |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Presa per spina di prova | |
| Diametro max. | 2 mm |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuiti Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Induttanza interna max. Li | trascurabile |
| Capacità interna max. Ci | 44 nF |
| Max. tensione d’uscita Uo | 6 V DC |
| Max. corrente in uscita Io | 7 mA (Termoresistenza con tecnologia a 2 connettori) |
| 13 mA (Termoresistenza con tecnologia a 3 connettori) | |
| 16 mA (RTD con tecnologia a 4 connettori) | |
| 13 mA (TC con giunto freddo interno) | |
| 10 mA (TC con giunto freddo esterno) | |
| 5 mA (mV) | |
| 13 mA (Potenziometro) | |
| Max. potenza in uscita Po | 11 mW (Termoresistenza con tecnologia a 2 connettori) |
| 20 mW (Termoresistenza con tecnologia a 3 connettori) | |
| 24 mW (RTD con tecnologia a 4 connettori) | |
| 20 mW (TC con giunto freddo interno) | |
| 15 mW (TC con giunto freddo esterno) | |
| 7,5 mW (mV) | |
| 20 mW (Potenziometro) | |
| Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC (Morsetti 1.1, 1.2) |
| 125 V DC (Morsetti 1.1, 1.2) | |
| 250 V AC (Morsetti 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 120 V DC (Morsetti 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installazione nella zona 2) | |
| IIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 600 nF |
| I/IIB/IIA/IIIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 1 µF |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| LED rosso, lampeggiante (guasto di linea, guasto del sensore, ERR) | |
| LED rosso (errore modulo, ERR) | |
| LED giallo (uscita di commutazione) |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 112,5 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | tip. 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti (esercizio) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m) | |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (I dati tecnici si riferiscono ad altitudini ≤2000 m sul livello del mare. Per altitudini >2000 m sul livello del mare, vedere la scheda tecnica.) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m) | |
| Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
| Tensione massima di sicurezza Um | 190 V AC (Morsetti 1.1, 1.2) |
| 110 V DC (Morsetti 1.1, 1.2) | |
| 190 V AC (Morsetti 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 110 V DC (Morsetti 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installazione nella zona 2) | |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m) | |
| Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Tensione massima di sicurezza Um | 60 V AC/DC (Morsetti 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Morsetti 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installazione nella zona 2) | |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m) | |
| Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 45 °C |
| Tensione massima di sicurezza Um | 60 V AC/DC (Morsetti 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Morsetti 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installazione nella zona 2) | |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certificato | IBExU 10 ATEX 1044 |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Siglatura | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | CML 22UKEX3529X |
| IECEx | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certificato | IECEx IBE 10.0004 X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| Certificato | , C.D.-No 83104549 |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 2 |
| Certificato | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Siglatura | d |
| INMETRO | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certificato | DNV 18.0143 X |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrazione | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 2 % |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 2 % |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 2 % |
| Isolamento galvanico | Separazione a 4 vie |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2865722 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK1215 |
| Codice prodotto | DK1215 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 281.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 281.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
MACX MCR-EX-I20 - Maschio 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Maschio 2925002
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adattatore 2905872
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
I vantaggi
Programmazione durante il funzionamento, in caso di circuito di misura Ex collegato e anche in assenza di tensione grazie all'adattatore di programmazione IFS-USB-PROG-ADAPTER
Compensazione punto freddo con connettore separato
Ingresso per termoresistenze, termocoppie, trasduttori di resistenza, potenziometri e sorgenti mV, [Ex ia] IIC
Configurazione mediante software (FDT-DTM) o mediante unità di comando e visualizzazione IFS-OP-UNIT
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Misurare le differenze di temperatura
Alimentazione a range esteso da 19,2 ... 253 V AC/DC
Indicatore di stato per tensione di alimentazione, guasto di linea, guasto sensore, errore di modulo
Ingresso e uscita liberamente programmabili
Range di segnale in uscita inverso a scelta
Tre relè di set point, utilizzabili in combinazione come relè di set point sicuri
Connessione a vite o a molla a innesto (tecnologia Push-in)
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen