MACX MCR-EX-T-UIREL-UP - Convertitore di temperatura
2865751

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Ingresso per termoresistenze, termocoppie, ‍trasduttori di resistenza, potenziometri e sorgenti mV, [Ex ia] IIC
Programmazione durante il funzionamento, in caso di circuito di misura Ex collegato e anche in assenza di tensione grazie all'adattatore di programmazione IFS-USB-PROG-ADAPTER
Compensazione punto freddo con connettore separato
Configurazione mediante software (FDT-DTM) o mediante unità di comando e visualizzazione IFS-OP-UNIT
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Indicatore di stato per tensione di alimentazione, guasto di linea, guasto sensore, errore di modulo
Ingresso e uscita liberamente programmabili
Range di segnale in uscita inverso a scelta
Tre relè di set point, utilizzabili in combinazione come relè di set point sicuri
Connessione a vite o a molla a innesto (tecnologia Push-in)
Alimentazione a range esteso da 19,2 ... 253 V AC/DC
Misurare le differenze di temperatura