FA MCR-EX-HT-1TS-I-OLP
-
Convertitori per sonde di temperatura
1145217
Ex i-Trasmettitore da installare sulla testina con alimentazione per loop di uscita per la trasmissione di segnali di sensori RTD e TC e di trasduttori di resistenza e tensione di 4 mA ... 20 mA. HART, Configurazione standard, Connessione a vite
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | Field Analog |
| Numero di canali | 1 |
| Configurazione | Software |
| HART | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Funzionalità | |
| Configurazione | Software |
| HART | |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Tempo di risposta (0-99%) | 1 s (TC) |
| 1 s (RTD) | |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
| Tensione di prova | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | autoalimentato in loop, non è necessaria alcuna alimentazione esterna |
| 10 V DC ... 30 V DC (Ex) | |
| Misurare | |
| Numero ingressi | 1 |
| Range tensione d'ingresso | -20 mV ... 100 mV (Campo di misura minimo: 5 mV) |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Sensori Pt, Ni, Cu: 2, 3, 4 conduttori |
| Tipi di sensori utilizzabili (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
| Intervallo di misurazione temperatura | -250 °C ... 2500 °C (Range a seconda del tipo di sensore) |
| Campo di misurazione temperatura | ≥ 10 K (RTD) |
| ≥ 50 K (TC) | |
| Intervallo di resistenza lineare | 10 Ω ... 2000 Ω (Range di misura minimo: 10 Ω) |
| Segnale: Corrente | |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| 20 mA ... 4 mA (HART) | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 23 mA |
| Carico resistivo | (UL - 10 V) / 0,023 A |
| Codifica HART | FSK ± 0,5 mA |
| Versione HART | 7 |
| Velocità di trasmissione | 1200 Baud |
| Filtro di frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Resistenza di comunicazione | ≥ 250 Ω |
| Ritardo di accensione | 7 s (HART) |
| 7 s (Valore di misura) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Installazione Ex (EPL) | Gb |
| Div. 1 | |
| Circuiti Ex i (EPL) | Ga |
| Div. 1 |
| Comunicazione dati (bypass) | |
| Protocolli | HART |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 (con montaggio in custodia da campo IP66/67, NEMA 4X) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -50 °C ... 100 °C |
| Posizione elevata | ≤ 4000 m (su NN) |
| Classe di climatizzazione | C1 |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (Condensa consentita) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga |
| Certificato | EPS 20 ATEX 1 166 X |
| IECEx | |
| Siglatura | II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga |
| Certificato | IECEx EPS 20.0060X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Certificato | CML 21UKEX21009X |
| CSA | |
| Siglatura | IS for Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D; T6...T4 |
| Ex ia IIC T6...T4 Ga | |
| Tipo di montaggio | Installazione |
| Montaggio su guida DIN | |
| Nota per il montaggio | Posizione di montaggio nella sonda a norma DIN 43729 forma B |
| Codice articolo | 1145217 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1242 |
| Codice prodotto | DK1242 |
| GTIN | 4063151134983 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 186 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 70 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
MCR-PAC-T-USB - Adattatore per la programmazione 2309000
-
GW HART USB MODEM - Adattatore 1003824
-
MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT - Adattatore 2864671
-
FA MCR-HT-D - Display 2908735
-
FA MCR-HT-FH - Custodie per l'elettronica 2908736
-
FA MCR-HT-FH-WM - Kit per il montaggio 2908737
-
FA MCR-HT-FH-PM - Kit per il montaggio 2908738
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen