MACX PL-T-UIREL-UP-SP
-
Convertitore di temperatura
2904903
Convertitore di temperatura liberamente programmabile con uscita analogica e 3 relè di valore limite, configurazione standard, termoresistenze con connessione a 2, 3 o 4 conduttori, termocoppie, connessione a molla, PLd. Articolo di ricambio: 2811828 MACX MCR-T-UIREL-UP-SP.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico | 4 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione / uscita di commutazione |
| Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione | 0,1 % (ad esempio con Pt 100, tensione 300 K, 4 ... 20 mA) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Separazione sicura a norma IEC/EN 61010-1 |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
| Isolamento galvanico ingresso/alimentazione | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita ON/OFF | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| Potenza assorbita | < 2,4 W |
| Segnale | |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso | Temperatura |
| Resistenza | |
| Tensione | |
| Misurare | |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Sensori Pt, Ni, Cu: 2, 3, 4 conduttori |
| Tipi di sensori utilizzabili (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Intervallo di misurazione temperatura | -200 °C ... 850 °C |
| Intervallo di resistenza lineare | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Intervallo di resistenza, potenziometro | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Campo di segnale mV lineare | -1000 mV ... 1000 mV |
| Commutazione: Relè | |
| Descrizione dell'uscita | 1 SIL/PL |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio |
| Materiale dei contatti | AgSnO2, dorato a spessore |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC (250 V DC) |
| Max. corrente d'inserzione | 2 A (250 V AC) |
| 2 A (28 V DC) | |
| 0,2 A (120 V DC) | |
| Segnale | |
| Numero uscite | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA (con SIL; ulteriore configurabile liberamente senza SIL) |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 22 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 600 Ω (a 20 mA) |
| Comportamento in caso di guasto sensore | secondo NE 43 o liberamente configurabile |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | giallo (RAL 1018) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | tip. 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
| Certificato | IBExU 10 ATEX B001 X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
| Certificato | IECEx IBE 10.0011 X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Omologazione per settore navale | |
| Siglatura | C, EMC2 |
| Certificato | DNV GL 11 564-14HH |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Siglatura | d |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Isolamento galvanico | 4 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione / uscita di commutazione |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2904903 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1115 |
| Codice prodotto | DK1115 |
| GTIN | 4046356899277 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 310 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 180 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
MACX MCR-I20 - Maschio 2905680
-
MACX MCR-CJC - Maschio 2924993
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen