MACX MCR-EX-SL-TC-I
-
Convertitore di temperatura
2865942
Convertitore di temperatura Ex i: converte i segnali delle termocoppie installate nelle zone Ex e delle sorgenti mV e trasmette un segnale di 0/4-20 mA ad un carico in zona sicura. Programmabile a piacere, configurazione personalizzata. Articolo sostitutivo: 1052458 MACX MCR-EX-TC-I-C.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Applicazione | Temperatura |
| Numero di canali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Zero / Span | ± 5 % |
| Zero | ± 5 % |
| Errore punto freddo tipico | ± 1 K |
| Tempo di risposta (0-99%) | 700 ms |
| ≤ 1100 ms | |
| Coefficiente termico tipico | 0,01 %/K |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Separazione sicura a norma IEC/EN 61010-1 |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
| Isolamento galvanico ingresso/alimentazione | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Max. corrente assorbita | < 40 mA (24 V DC) |
| Potenza dissipata | < 1 W |
| Segnale | |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso | Temperatura |
| Tensione | |
| Segnale d'ingresso, tensione | -20 mV ... 70 mV |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
| Tipi di sensori utilizzabili (TC) | E, J, K, N secondo IEC / EN 60584, L secondo DIN 43760 |
| Intervallo di misurazione temperatura | -250 °C ... 1372 °C (Range a seconda del tipo di sensore) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C |
| Campo di segnale mV lineare | -20 mV ... 70 mV |
| Campo di misurazione temperatura | min. 50 K con termocoppie, 3 mV con sorgenti mV |
| Commutazione: | |
| Configurabile/Programmabile | no |
| Segnale | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita in corrente |
| Numero uscite | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 500 Ω |
| Ripple d'uscita (corrente) | < 50 µASS |
| < 10 µArms | |
| Comportamento in caso di guasto sensore | secondo NE 43 o liberamente definibile |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Max. tensione d’uscita Uo | 6 V |
| Max. corrente in uscita Io | 4,7 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 7 mW |
| Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 1,5 µF, 10 mH / 1,9 µF, 1 mH / 2,7 µF |
| IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 7 µF, 10 mH / 9,4 µF, 1 mH / 15 µF |
| Segnalazione stato | LED tensione di alimentazione, PWR (verde) |
| LED rosso, lampeggiante 2,8 Hz (errore di linea, sensore sull'ingresso o sull'uscita, ERR) | |
| LED rosso, lampeggiante 1,2 Hz (funzionamento simulato, ERR) | |
| LED rosso, acceso fisso su (errore modulo, ERR) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 106,4 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Nota | inoltre EN 61326 |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Certificato | IBExU 09 ATEX 1030 |
| IECEx | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | IECEx IBE 09.0002X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| Certificato | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Siglatura | [Ex ia] IIC/IIB |
| Certificato | 17-KA4BO-0415X |
| Omologazione per settore navale | |
| Siglatura | C, EMC1 |
| Certificato | GL 86 644-10HH |
| EAC Ex | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certificato | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2865942 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1215 |
| Codice prodotto | DK1215 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 177 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 128.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Portamoduli 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Portamoduli 2902932
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
I vantaggi
Ingresso per termoresistenze e sorgenti mV
Possibilità di alimentazione tramite connettore per guide di supporto
Programmazione durante il funzionamento, in caso di circuito di misura Ex collegato e anche in assenza di tensione grazie all'adattatore di programmazione IFS-USB-PROG-ADAPTER
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Separazione galvanica a 3 vie
Indicatore di stato per tensione di alimentazione, guasto di linea, guasto sensore, errore di modulo
Configurazione mediante software (FDT-DTM): tipo di sensore, connessione, campo di misura, unità di misura, filtro, segnale di allarme e campo di uscita
Uscita: 0 mA ... 20 mA o 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen