GW PN/MODBUS 1E/2DB9
-
Convertitore d’interfaccia
1105708
Il GW PN/MODBUS... permette la comunicazione bidirezionale tra protocolli PROFINET e Modbus. Comprende una porta RJ45 e due porte D-SUB 9.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Convertitore di interfaccia |
| MTBF | 69,4 Anni (Standard Telcordia, temperatura: 25 °C, carico: 50%, fattore ambientale = 1,0) |
| 46,3 Anni (Standard Telcordia, temperatura: 40 °C, carico: 50%, fattore ambientale = 1,0) | |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Limiti del sistema | |
| Numero dei Client Modbus TCP | 96 |
| Separazione galvanica | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,04 W (con 24 V DC) |
| Tensione di prova interfaccia dati/interfaccia dati | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 10,8 V DC ... 30 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
| Corrente assorbita tipica | 76 mA (24 V DC) |
| Max. corrente assorbita | 85 mA (24 V DC) |
| Funzione | |
| Management | Web based Management |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: stato, ACT/LNK (traffico dati Ethernet) |
| Alimentazione | |
| Sezione conduttore flessibile | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Segnale | Ethernet |
| PROFINET | |
| Modbus | |
| Server web | sì |
| Dati: PROFINET, MODBUS TCP | |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s, auto-negoziazione |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| Numero di canali | 1 |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 100 m (twisted pair schermato) |
| Protocolli | PROFINET, Modbus ASCII/RTU/TCP |
| Protocolli ausiliari | ARP, DHCP (Client), PING |
| Dati: RS-232 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
| Numero collegamenti | 2 |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB 9 |
| Assegnazione poli | DTE |
| Lunghezza di trasmissione | 15 m |
| Formato dati/Codifica dati | 5/6/7/8 bit di dati, 1/2 bit di arresto, parità nessuna/precisa/non precisa/marcata/vuota |
| Controllo del flusso dati/protocollo | Software Handshake, Xon/Xoff o Hardware Handshake RTS/CTS |
| Dati: RS-422 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
| Numero collegamenti | 2 |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB 9 |
| Assegnazione poli | 2, 3, 5, 7, 8 |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 1200 m |
| Resistenza terminale | 120 Ω (configurabile) |
| Formato dati/Codifica dati | 5/6/7/8 bit di dati, 1/2 bit di arresto, parità nessuna/precisa/non precisa/marcata/vuota |
| Dati: RS-485 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
| Numero collegamenti | 2 |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB 9 |
| Assegnazione poli | 3, 5, 7 |
| Resistenza terminale | 120 Ω (configurabile) |
| Formato dati/Codifica dati | 5/6/7/8 bit di dati, 1/2 bit di arresto, parità nessuna/precisa/non precisa/marcata/vuota |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 115 mm |
| Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | < 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| UL, USA | UL 61010-1 |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
| Test dei gas tossici | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Dati EX | |
| ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Norme/Disposizioni | EN 55022, EN 55024 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 1105708 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC323 |
| Codice prodotto | DNC323 |
| GTIN | 4055626989846 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 185.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 125 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Cavo dati 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - Connettori bus D-SUB 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - Connettori bus D-SUB 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adattatore 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cavo patch 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - Connettori bus D-SUB 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - Connettori bus D-SUB 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connettore RJ45 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - Connettore D-SUB 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - Connettore D-SUB 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Custodia mobile D-SUB 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Custodia mobile D-SUB 1419705
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408969
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1658435
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Convertitore interfaccia 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Scaricatore di sovratensione 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione 2906786
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen