FB-MUX/HS/AI/PA - Multiplexer
1005331

La stazione di testa FB-MUX/HS/AI/PA può essere utilizzata con fino a cinque moduli di ingresso analogici da 4 canali (RAD-AI4-IFS), cinque sensori di temperatura PT100 da 4 canali (PT100-4-IFS), o una combinazione di moduli a piacere per massimo 20 canali complessivi. Questa configurazione può essere utilizzata come soluzione per l'ingresso analogico e per la regolazione della temperatura.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

IECEx CoC
Adatto alla zona ATEX 2
Connessione di tutti i segnali I/O di campo tramite cavi PROFIBUS PA standard
UL Listed
Nessun software necessario grazie a una stazione di testa preconfigurata.
Cinque stazioni di testa consentono una semplice installazione direttamente in campo
Integrazione semplice nel sistema Host tramite file di dati EDD, GSD oppure DTM
Scalabile in base ai requisiti dell'applicazione