Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PACT SPC-20-1A-D13 - Trasformatore di corrente
1382378

Trasformatore di corrente di potenziamento, corrente primaria: 20 A AC, corrente secondaria: 0 ... 1 A AC, Classe di precisione: 3, potenza nominale: 0,2 VA, lunghezza della linea segnale: 2 m

Dettagli prodotto