PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1
-
Trasformatore di corrente
2277844
Trasformatore di corrente ad innesto, corrente primaria 150 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza nominale 3,75 VA
Dettagli prodotto
| Tensione di isolamento nominale | 1 kV (Fase/conduttore di neutro) |
| Note generali | |
| tarabile | no |
| Tipo convertitore | Trasformatore di corrente ad innesto |
| Trasformatori di corrente | |
| Potenza nominale | 3,75 VA |
| Corrente di cortocircuito di dimensionamento termica | Ith = 60 * In |
| Corrente di dimensionamento termico permanente | Id = 1,2 * In |
| Corrente impulsiva di dimensionamento | Idyn = 2,5 * Ith |
| Frequenza nominale fn | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Corrente nominale primaria Ipn | 0 A AC ... 150 A AC |
| tarabile | no |
| Tipo convertitore | Trasformatore di corrente ad innesto |
| Segnale | |
| Denominazione | Uscita di corrente |
| Corrente nominale secondaria Isn | 5 A AC |
| Fattore di limitazione della sovracorrente | FS 5 |
| Classe di precisione | 1 |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore flessibile | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Morsetti secondari,) |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 60 mm |
| Dimensioni articolo con montaggio alternativo | |
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 30 mm |
| Guida in rame | |
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Guida in rame 2 | |
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Conduttore rotondo | |
| Diametro | 28 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 40 °C |
| Posizione elevata | ≤ 1000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | Impiego solo in interni e in assenza di condensa |
| Categoria materiale isolante | E |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | XODW8.E323953 |
| Norme/Disposizioni | EN 61869 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2277844 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMMA11 |
| Codice prodotto | CMMA11 |
| GTIN | 4046356502139 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 320 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 200 g |
| Numero tariffa doganale | 85043100 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen