Distributore RJ45 passivo con tre connettori femmina collegati in parallelo e terra funzionale opzionale
Inverter DC/AC
Il nuovo inverter DC/AC della famiglia QUINT POWER converte la corrente continua in corrente alternata. Con questo trasformatore di tensione compatto forniamo per la prima volta una soluzione per la generazione di corrente alternata in applicazioni in DC.
QUINT INVERTER, Montaggio su guida DIN, ingresso:24 V DC, uscita:1AC / 600 VA, Perfettamente sinusoidale.
I vantaggi
- Impiego universale grazie alla selezione manuale della tensione alternata di uscita mediante morsetto componibile per segnali
- Sinusoide pura sull'uscita
- Interfaccia USB per il collegamento, ad esempio, ai PC industriali
- Collegamento in parallelo per diverse applicazioni
- Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta
Collegamento in parallelo con uscita sincronizzata
L'inverter offre la possibilità di collegare in parallelo due dispositivi. In tal modo, se da un lato aumenterai l'affidabilità operativa degli impianti in caso di interruzione dell'alimentazione (ridondanza), dall'altro potrai approfittare della possibilità di incrementarne la potenza. Utilizzando l'inverter è possibile raddoppiare la potenza sul lato di uscita.
In entrambi i modi operativi, la fase viene sincronizzata mediante la comunicazione tra i due inverter DC/AC.
Collegamento in parallelo del QUINT INVERTER DC/AC
Rete trifase per applicazioni di azionamento
Per la realizzazione di una rete trifase occorre collegare in parallelo tre inverter. I tre inverter DC/AC possono comunicare tra loro sincronizzando in tempo reale lo sfasamento a 120 gradi. Ciò significa che possono essere utilizzati anche motori trifase.
Rete trifase con inverter DC/AC QUINT