S-MAX 400 CE PN - Controllore
2700706

Potente combinazione costituita da piattaforma PC e PLC con master per il bus di campo INTERBUS, senza display, Windows CE.NET e PROFINET con processore Celeron MHz M 800

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili

I vantaggi

Flash File-System
Master per bus di campo completo (8192 punti I/O)
Server Web integrato per la visualizzazione con WebVisit
Server FTP
Progettazione con PC Worx (IEC 61131-3)
Interfaccia Ethernet integrata
Controller I/O PROFINET integrato e dispositivo PROFINET
Supporto di numerosi protocolli IT come: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.