WP 06T - Pannello web
2913645

Pannello web con display TFT grafico da 14,5 cm (5,7"), 320 x 240 pixel, 1x Ethernet e 2x USB e micro browser integrato

Dettagli prodotto









I vantaggi

Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
Facile sostituzione delle unità poiché il progetto di visualizzazione è memorizzato sul PLC (web server)
Microbrowser (WebVisit Client) integrato di serie in tutti i dispositivi
Display disponibile con dimensioni da 8,9 cm (3,5") a 38,1 cm (15")
Tempi di messa in servizio brevi
Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta
Costi di manutenzione ridotti poiché i progetti devono essere adeguati solo una volta