Gli interruttori di arresto di emergenza di Phoenix Contact sono dispositivi di commutazione elettromeccanici con funzione di protezione. Servono ad arrestare o disinserire in maniera sicura macchine e impianti per evitare o ridurre lesioni e danni materiali. La gamma di prodotti comprende un sistema modulare e una soluzione preconfigurata. Gli interruttori di arresto di emergenza modulari sono costituiti dai seguenti componenti: - Attuatore PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Portamodulo PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Blocchetto di contatti sicuro PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC o PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC A seconda delle necessità è possibile combinare altri contattori.
PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC
-
Blocchetto di contatti
1221749
Contattore per interruttori di arresto di emergenza modulari con contatto ad apertura forzata (NC) per il disinserimento sicuro, contatto aperto a riposo (NO) per il monitoraggio del montaggio, indicato in combinazione con un adeguato apparecchio di misurazione fino a PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
cUL Listed
ID omologazione: E140324Functional Safety
ID omologazione: B 029429 0031 Rev01EAC
ID omologazione: RU*DE*B*00073/21Prodotti compatibili
I vantaggi
Il sistema modulare consente una soluzione economica per le singole finalità di utilizzo
Con apertura forzata a norma IEC 60947-5-1
In applicazioni con apparecchio di misurazione adatto fino a PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Protezione contro gli errori di montaggio grazie all'automonitoraggio eseguito dal blocchetto di contatti