SL-1CKS020
-
Contatto a crimpare
1607917
Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 10 mm, intervallo di crimpatura: 16 mm2 ... 16 mm2, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1362832
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione