SL-1CKP050
-
Contatto a crimpare
1607915
Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 10 mm, sezione di connessione: 50 mm2 ... 50 mm2, materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1362829
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione