SL-1CKP040 - Contatto a crimpare
1607914

Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 10 mm, sezione di connessione: 35 mm2 ... 35 mm2, materiale contatti: CuZn , Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1362828

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione