HC-11S2000 - Contatto a crimpare
1623429

Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,08 mm2 ... 0,22 mm2, materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1244902

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature