ES-FT-BPC-C 50-70 OG - Connettore
1228827

Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: arancione, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 50 mm2, sezione del conduttore max.: 70 mm2, tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 250 A, Tipo di connessione: A crimpare

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Struttura brevettata, con 3 fusibili e una rotazione
Blocco di sicurezza
Possibilità di rotazione di 360° e cablaggio flessibile
È installato un meccanismo affidabile dal punto di vista operativo
Protezione delle dita
Protezione contro l'assegnazione errata e il corto circuito