ST-08S1N8A8003 - Connettore per cavi
1619003

Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio a vite, M17, numero poli: 8, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 5 mm ... 8 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori
Stampati, con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati