SM-7ES1N8A8L04
-
Connettore per cavi
1605861
Connettore per cavi, diritto, lungo, SPEEDCON, M40, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, diametro cavi: 20,5 mm ... 26,5 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SM
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Contatti a crimpare 4 x Ø 2 mm, 4 x Ø 3,6 mm da ordinare separatamente |
| Avvertenza di sicurezza | |
| Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
| • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
| • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
| • I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
| • Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. | |
| • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
| • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
| • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
| • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
| • Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
| • Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
| • Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
| • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. | |
| • Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
| • Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. | |
| • Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Serie | SM |
| Applicazione | Potenza |
| Numero di poli | 8 |
| Piano d'inserimento | 4+3+PE |
| Schermato | sì |
| Tipo di filettatura | M40 |
| Materiale guarnizione | FPM |
| Materiale custodia | Metallo |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a crimpare |
| Contatti: Gruppo di contatti 1 | |
| Diametro contatto | 3,6 mm |
| Corrente nominale IN | 70 A |
| Tensione nominale UN | 630 V |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Tipo | diritto, lungo |
| Diametro esterno conduttore | 20,5 mm ... 26,5 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Posizione elevata | 3000 m |
| Codice articolo | 1605861 |
| Pezzi/conf. | 12 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 12 Pezzi |
| Codice vendita | ABRBGA |
| Codice prodotto | ABRBGA |
| GTIN | 4046356255356 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 461.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 445.05 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
SM-36KS002 - Contatto a crimpare 1605758
-
SM-36KS003 - Contatto a crimpare 1605760
-
SM-36KS004 - Contatto a crimpare 1605762
-
SF-7PS2000 - Contatto a crimpare 1605636
-
SF-7NS2000 - Contatto a crimpare 1605631
-
SF-7QS2000 - Contatto a crimpare 1605643
-
SF-7MS2000 - Contatto a crimpare 1605628
-
SM-Z0025 - Anello di siglatura colorato 1620558
-
SM-Z0026 - Anello di siglatura colorato 1620559
-
SM-Z0027 - Anello di siglatura colorato 1620560
-
SM-Z0077 - Cappuccio di protezione in metallo 1627218
-
SM-Z0003 - Flangia di montaggio quadrata con O-Ring 1607935
-
SM-Z0004 - Flangia di montaggio quadrata 1607937
I vantaggi
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen