M23-07S1N8A9004S
-
Connettore per giunti
1629133
M23, Connettore per giunti, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 7, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 9 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Istruzioni per l’ordine: | Contatti a crimpare 7x Ø 2 mm, da ordinare separatamente |
Nota per il funzionamento | Tenere conto della curva di declassamento. |
Avvertenza di sicurezza | |
Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. | |
• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. | |
• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. | |
• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
Corpo isolante | |
Nota | Istruzioni per l’ordine: Contatti a crimpare 7x Ø 2 mm, da ordinare separatamente |
Codifica | N |
Materiale (Corpo isolante) | PA 6.6 |
Cicli di manovra | 100 |
Collegamento | Connessione a crimpare |
Tipo di commutazione del contatto | Femmina |
Applicazione | Segnale |
Numero di poli | 7 |
Senso di rotazione | standard |
Piano d'inserimento | 7 |
Altezza d'installazione | 2000 m |
Numero Contatto (Contatti di segnale) | 7 |
Diametro Contatto (Contatti di segnale) | 2 mm |
Sezione fili min. Contatto (Contatti di segnale) | 0,5 mm² |
Sezione fili max. Contatto (Contatti di segnale) | 2,5 mm² |
Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti di segnale) | 20 A (a una sezione di connessione max.) |
Tensione nominale Contatto (Contatti di segnale) | 300 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Custodia | |
Esecuzione | Custodia di accoppiamento |
Tipo di filettatura | M23 |
Tipo | diritto |
Tipo di bloccaggio | Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK |
Connessione a vite Pg | senza |
Materiale (Custodia) | GD-Zn |
Materiale (Guarnizione) | FKM |
Grado di protezione (inserito) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Guarnizione | |
Diametro esterno conduttore | 9 mm ... 15 mm |
Materiale guarnizione | FKM |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (vedere derating) |
Posizione elevata | 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 50 % ... 65 % |
Temperatura costante | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
Codice articolo | 1629133 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABRABG |
Codice prodotto | ABRABG |
GTIN | 4055626762807 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 111.8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 95.571 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
FLANGE-M23PRO-SG - Flangia di montaggio quadrata 1055767
-
RC-Z2220 - Utensile di inserimento e di bloccaggio 1604360
-
RC-Z2490 - Utensile di inserimento e di bloccaggio 1611803
-
RC-5SS2000 - Contatto a crimpare 1603530
-
RC-59S2000 - Contatto a crimpare 1603501
-
RC-5CS2000 - Contatto a crimpare 1603517
-
RC-5AS2000 - Contatto a crimpare 1603509
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Cappuccio di protezione in plastica 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Cappuccio di protezione in plastica 1055749
I vantaggi
Soluzioni compatibili con tutti i produttori per bloccaggi standard e rapidi
Design moderno e coerente per un elevato comfort operativo
Confezionamento del cavo semplice ed economico: schermatura uniforme da M17 a M40
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen