UL Listed
ID omologazione: E468743-20230831Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 10 A | 1 | 1 |
Segnale | 600 V | 2 A | 1 | 1 |
cUL Listed
ID omologazione: E468743-20230831Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 8 A | 1 | |
Segnale | 60 V | 2 A | 1 |