UL Listed
ID omologazione: E468743-20230831| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 10 A | 1 | |
| Segnale | 600 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
ID omologazione: E468743-20230831| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 8 A | 1 | |
| Segnale | 60 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
ID omologazione: E468743-20230831| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 8 A | ||
UL Listed
ID omologazione: E468743-20230831| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 10 A | ||